EN
Choose your language
Designation
Dowel pin
Version 1
Internal thread
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread
M10
D=diameter
20
L=Length
90
L1 ca.
2,5
L2 ca.
6
T
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
Acier de traitement.
Finition
traité, dureté 60 ±2 HRC, trempé, rectifié et rodé.
Nota
Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes. Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Indication de dessin
1) Méplat d’aération
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought