Dowel pin steel bright 03320-10-120X055
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
Unité de vente
€2.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
12
L=Length
55
Z1
2,5
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
Material
Steel, stainless steel or stainless steel A4.
Version
Steel, bright.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
The dowel pins comply with ISO 2338.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.