Dowel pin Internal thread ceramic white 03325-01-08X50
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Isolant électrique
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Facile à démonter
Sales unit
€65.34
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
Version 1
Internal thread
DIN EN ISO
similar to DIN EN ISO 8735
Main
material
ceramic
Main
colour
white
D=diameter
8
L=Length
50
D1
M5
L1 ca.
1
L2 ca.
2,6
T
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
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes.
Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN EN ISO 8735.
Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN EN ISO 8735.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Indication de dessin
1) Méplat d’aération
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.