FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Housing stainless steel 1.4305.
.
Pin steel.

Twist knob stainless steel 1.4301.

Finition
Stainless steel bright.
Steel nickel-plated.
Nota
M2 or M3 stainless steel fastening screws are included.
Mounting option 1 for plate thickness 6 mm.
Mounting option 2 for plate thickness >6 to 20 mm.

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Consignes d´utilisation
Check that the twist knob is in the ”OFF” position and that the pin is retracted.
Place the ball lock pin over the receiving bush or insert it. Press the twist knob down and turn it to the ”ON” position. When fully clamped, an audible click will be heard.
Indication de dessin
1) Mounting option 1
2) Mounting option 2
3) Plate
Accessoire
Douille de logement en acier pour goupille d’arrêt 03191-95.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté