Axe de fixation avec tête plate acier 03410-1608012
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
Unité de vente
6,30 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Axe de fixation
Modèle 1
avec tête plate
Modèle 2
AVEC SÉCURITÉ AXIALE
Matériau
du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
8
L=Longueur
12
D
16
D2
2,1
Force de cisaillement
double
kN max.
22
L1
6
L2
22
L3
9,4
L5
18
X
1,1
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Montage
Dans la contre-pièce, tenir compte de la dimension X qui sert d'aide à l'introduction.
Indication de dessin
Chanfrein pour contre-pièce Xmin. x 45°
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.