Axe de fixation avec bouton de manoeuvre thermoplastique 03195-3310030
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
Unité de vente
18,83 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Axe de fixation
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Modèle 2
AVEC SÉCURITÉ AXIALE
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
10
L=Longueur
30
Alésage
de réception
H11
10
D
33
D2
12
D3
19
Force de cisaillement
double
kN max.
60
L1
9
L2
24
L5
39
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
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox.
Composants en Inox.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.