Axe de fixation avec bouton de manoeuvre acier inoxydable 03412-4612060
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
- Verrouillage axial de la position grâce à un aimant intégré dans la poignée
Sales unit
€11.59
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Axe de fixation
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Modèle 2
avec blocage axial magnétique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
thermoplastique
D1=Diamètre de boulon
12
L=Longueur
60
Alésage de
réception
12
B
33
D
45,9
D2
26,3
Force de cisaillement
double
kN max.
86
Force de maintien
approx. en N
74
L2
39,5
L3
31,3
L5
60
Taille
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Aimant en NdFeB.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation avec blocage axial magnétique sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Indication de dessin
1) aimant
2) pièce magnétique
2) pièce magnétique
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.