FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Axe de fixation
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D=diamètre
6,5
H=Hauteur
40
L=Longueur
12,5
SW=largeur de clé
10
D1
6,5
D2
23
D3
6,5
Force de cisaillement en kN
0,2
Force de maintien N
30
Force de serrage N
3
Force d’extraction F en kN
0,15
H1
32
H2
5,5
H3
4
L1
6,5
L2
10,5
M
M12x1
P1
3
Résistance thermique
≤180 °C
SW1
19
T
3-8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
La broche de fixation permet de relier rapidement et facilement, et sans contre-pièce, deux plaques différentes.
Matière
Corps et bouton-poussoir en Inox.
Finition
Corps et bouton-poussoir poli.
Nota
Option de montage pour plaques d’épaisseur 3 - 12 mm.
Utiliser une plaque de base en matériau dur, comme en inox par ex.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Tourner la broche de fixation dans la plaque à visser jusqu'à ce que le filetage soit visible de l'autre côté.
Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.
Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.
Indication de dessin
1) Plaque à visser
2) Plaque de base
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté