Axe de fixation acier inoxydable naturel 03192-30-196
- Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées
- Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 3 à 12 mm
- Assemblage rapide et facile
Unité de vente
72,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Axe de fixation
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D=diamètre
8,5
H=Hauteur
48
L=Longueur
16,5
SW=largeur de clé
14
D1
8,5
D2
32
D3
10
Force de cisaillement
en kN
0,4
Force de maintien
N
60
Force de serrage
N
6
Force d’extraction F
en kN
0,3
H1
38,5
H2
7
H3
4
L1
9,5
L2
14
M
M16X1
P1
6
Résistance thermique
≤180 °C
SW1
24
T
3-12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
La broche de fixation permet de relier rapidement et facilement, et sans contre-pièce, deux plaques différentes.
Matière
Corps et bouton-poussoir en Inox.
Finition
Corps et bouton-poussoir poli.
Nota
Option de montage pour plaques d’épaisseur 3 - 12 mm.
Utiliser une plaque de base en matériau dur, comme en inox par ex.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Utiliser une plaque de base en matériau dur, comme en inox par ex.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Tourner la broche de fixation dans la plaque à visser jusqu'à ce que le filetage soit visible de l'autre côté.
Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.
Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.
Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.
Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.
Indication de dessin
1) Plaque à visser
2) Plaque de base
2) Plaque de base
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.