Goupille d'arrêt modèle lourd acier nickelé 03191-90-11218
Sales unit
174,72 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
heavy-duty version
Main
material
steel
Surface finish
body
nickel-plated
Component
material
stainless steel A2
Surface finish
component
bright
D=diameter
14
H=Height
35
Clamping
force
N
1000
D1
12
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
10
H2
5,5
Holding
force
N
2500
L2
17,5
M
M2x4
Pullout force F
kN
4
Shearing force
kN
10
T
6
T1
6-16
T2
2,5
Temperature
resistance
≤180 °C
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
Boîtier et axe en acier.
Tête rotative en inox.
Tête rotative en inox.
Finition
Boîtier et axe nickelés.
Tête rotative brute.
Tête rotative brute.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ».
Insérez la goupille d’arrêt dans la douille de logement et passez la tête rotative en position «ON».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Insérez la goupille d’arrêt dans la douille de logement et passez la tête rotative en position «ON».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Douille de logement en acier pour goupille d’arrêt 03191-95.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.