FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille d'arrêt
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable A2
Surface des composants
naturel
D=diamètre
14
H=Hauteur
58
D1
6
D2
25
D3
28
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Force de cisaillement en kN
3
Force de maintien N
90
Force de serrage N
30
Force d’extraction F en kN
0,5
H1
6,5
H2
43,5
L1
5,5
L2
19,5
M
M2x3
P1
6-10
P2
2,5
Résistance thermique
≤180 °C
T
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
Corps et goupille en inox 1.4305.
Tête rotative en inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF » et que la goupille est rétractée.
Faites glisser ou placez la goupille d’arrêt sur la douille de fixation. Poussez la tête rotative vers le bas et tournez-la sur la position « ON ».
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Douilles de fixation pour goupilles d’arrêt 03192-02.
Douilles de fixation en acier inoxydable, flottantes, pour goupilles d’arrêt 03192-07.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought