{"product":{"productId":"agid.34113","price":7.58,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD D=M12 L=22,ACIER INOX., 1.4305, COMP:BILLE ENCÉRAMIQUE"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
acier inoxydable
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages, technique médicale
- Grande résistance aux températures.
- Ténacité et résistance élevées
- Excellent comportement à l'usure et bonne résistance chimique
Unité de vente
7,58 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
bille en céramique
Code acier
1.4305
D=Filetage
M12
L=Longueur
22
D1
8
Force du
ressort finale
F2 env. N
55
Force du
ressort initiale
F1 env. N
30
Force du ressort
standard
Form du patin
bille
H
2,5
N
2
Profil d'entraînement
fente
RoHS
true
Description
Matière
Modèle en inox A1 :
Douille filetée 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Bille en céramique Si3N4
Modèle en inox A4 :
Douille filetée 1.4404.
Ressort de compression 1.4401.
Bille en céramique Si3N4.
Finition
Naturel.
Nota
Le nitrure de silicium Si3N4 se distingue tout particulièrement par une association de matériaux aux propriétés exceptionnelles, parmi lesquelles une ténacité et une résistance élevées, une excellente tenue à l’usure et une bonne résistance chimique.
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les applications nécessitant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons l’utilisation des poussoirs à ressort en inox A4.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.