{"product":{"productId":"agid.2474","price":7.02,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d\u2019appui, en inox, ressort standard, avec frein-filet"},"currency":"EUR"}
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Description
Matière
Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.
Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.