{"product":{"productId":"agid.2817","price":6.25,"name":"POUSSOIR TIGE TRAC/PRES STANDARD,D=M12, L=18,5, H=5, ACIER, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir À Tige De Traction/Pression
acier
- Pour des applications individuelles
- Domaines d'application : prismes, patins, poignées, boutons
Unité de vente
6,25 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir À Tige De Traction/Pression
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
D=Filetage
M12
L=longueur de filetage
18,5
D1
6
D2
7
D3
M4x8
Force du
ressort finale
F2 env. N
100
Force du
ressort initiale
F1 env. N
20
Force du ressort
standard
H
5
L1
7
L2
5
L3
1
RoHS
true
SW
(carré)
10
SW1
6
SW2
4 pans
10
UNSPSC Code
31161704
Description
Matière
Acier.
Finition
Corps : acier zingué bleu, axe du poussoir : bruni
Nota
Les deux taraudages de part et d’autre du poussoir acceptent une grande variété d’inserts pour les applications les plus diverses, comme p. ex. des prismes, des patins, des supports à bille oscillante, des poignées, des boutons, des écrous moletés etc.
Montage
Pour freiner le taraudage du poussoir lors du montage, un frein de vis LOCTITE 97990-243....est recommandé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.