FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir À Tige De Traction/Pression
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
D=Filetage
M12
L=longueur de filetage
26
D1
6
D2
7
D3
M4x8
Force du ressort finale F2 env. N
100
Force du ressort initiale F1 env. N
20
Force du ressort
standard
H
8
L1
11
L2
5
L3
1
RoHS
true
SW (carré)
10
SW1
6
SW2 4 pans
10
UNSPSC Code
31161704

Description

Matière
Acier.
Finition
Corps : acier zingué bleu, axe du poussoir : bruni
Nota
Les deux taraudages de part et d’autre du poussoir acceptent une grande variété d’inserts pour les applications les plus diverses, comme p. ex. des prismes, des patins, des supports à bille oscillante, des poignées, des boutons, des écrous moletés etc.
Montage
Pour freiner le taraudage du poussoir lors du montage, un frein de vis LOCTITE 97990-243....est recommandé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté