{"product":{"productId":"agid.2807","price":12.11,"name":"Poussoir latéral avec joint et ergot"},"currency":"EUR"}
- Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces
- Réglable individuellement
- Doigt d'appui traité
- Convient pour les tôles minces
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Ergot en acier, traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Corps: Zingué bleu.
Nota
Les poussoirs latéraux à corps filetés peuvent s’adapter rapidement à la pièce à usiner. De plus, le corps fileté convient au vissage dans des tôles minces, car il peut être immobilisé à l’aide d’un ou deux contre-écrous.
W et Z selon les instructions du client.
W et Z selon les instructions du client.
Indication de dessin
1) Outil de montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.