Description
Matière
Acier de traitement 1.1191.
Finition
Bruni.
Nota
Les lardons de positionnement sont utilisés pour positionner rapidement et avec précision les éléments de serrage.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
On évite ainsi un ajustage complexe des éléments.
Utilisation
Les lardons de positionnement sont vissés dans une rainure avec un élément de serrage puis positionnés sur la contre-pièce.
Avantages
Gain de temps important lors du montage des éléments de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.