{"product":{"productId":"agid.32552","price":5,"name":"FERMETURE À BILLES, L=70, B=13, H=17,A=60, ZINC CHROMÉ, COMP:BILLE EN INOX"},"currency":"EUR"}
Fermeture à billes
zinc
chromé
- Fermeture rapide pour des possibilités d'utilisation multiples
- Domaines d'utilisation : portes, volets, trappes
- Compatible avec tous les profilés aluminium courants
- Pression de verrouillage réglable
Unité de vente
€5.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Fermeture à billes
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
bille en inox
Surface
corps
chromé
A=Entraxe des alésages
60
B=Largeur
13
H=Hauteur
17
L=Longueur
70
A1
30
B1
10,5
B2
17
D
4,2
Force de retenue env. N
38
Force du ressort
standard
H1
4
H2
19
H3
4
H4
23
L1
42
RoHS
true
Description
Matière
Boîtier et gond en laiton, zinc injecté haute pression ou inox 1.4401.
Billes et ressort en inox.
Finition
Laiton et zinc injecté haute pression chromé.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Nota
Fermeture rapide pour multiples possibilités d'utilisation, comme le maintien fermé de portes, de volets, de trappes et d'éléments similaires. La fermeture à billes se compose d'un corps et d‘une gâche qui s‘enclenche entre les deux billes. La gâche peut être insérée dans trois directions. La pression d'enclenchement est réglable.
Indication de dessin
1) Lamage DIN 74-A
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.