FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Fermeture magnetique
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
zingué
A=Entraxe des alésages
30
A1
13,5
B
28
Contre-pièce
Axe épaulé à tête plate M5 x 6
D
6,3
Force de maintien F1 N
20
Force de maintien F2 N
10
H
20
H1
10
L
40
L1
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre
Vis à tête plate DIN 921 acier.
Plaque de montage acier.
Finition
Noir.
Vis à tête plate et plaque de montage zingués.
Nota
Fermeture magnétique pour portes battantes et coulissantes. Les trous oblongs permettent un positionnement flexible sur des profilés aluminium et des éléments plans.
Indication de dessin
1) Vis à tête plate
2) Plaque de retenue
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté