FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Loqueteau A Billes
Matière du corps de base
polyamide
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
gris
Surface composants
zingué
Force de retenue F1 N
50
RoHS
true

Description

Matière

Polyamide renforcé de fibre de verre.

Rotule acier ou Inox 1.4301.

Finition
noir ou gris.
Rotule zinguée (acier) ou brute (inox).

Nota
Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes. Les trous oblongs permettent un positionnement modulable sur des profilés aluminium et des éléments plans.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté