Fermeture à billes acier inoxydable grenaillé 03075-702
- Fermeture rapide pour des possibilités d'utilisation multiples
- Domaines d'utilisation : portes, volets, trappes
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
- Pression de verrouillage réglable
Sales unit
€26.26
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Fermeture à billes
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
grenaillé
Matériau
des composants
bille en inox
A=Entraxe des alésages
60
B=Largeur
13
H=Hauteur
17
L=Longueur
70
A1
30
B1
10,5
B2
17
Code acier
1.4401
D
4,2
Force de maintien
approx. en N
38
Force du ressort
standard
H1
4
H2
19
H3
4
H4
23
L1
42
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
Boîtier et gond en laiton, zinc injecté haute pression ou inox 1.4401.
Billes et ressort en inox.
Finition
Laiton et zinc injecté haute pression chromé.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Nota
Fermeture rapide pour multiples possibilités d'utilisation, comme le maintien fermé de portes, de volets, de trappes et d'éléments similaires. Le verrou à double bille se compose d'un corps et d‘une gâche qui s‘enclenche entre les deux billes. La gâche peut être insérée dans trois directions. La pression d'enclenchement est réglable.
Indication de dessin
1) Lamage DIN 74-A
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.