FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Fermeture à billes
Matériau du corps de base
laiton
Surface du corps de base
chromé
Matériau des composants
bille en inox
A=Entraxe des alésages
50
B=Largeur
11
H=Hauteur
13,2
L=Longueur
60
A1
24
B1
9
B2
13,5
D
4,8
Force de maintien approx. en N
30±7
Force du ressort
standard
H1
2,4
H2
13,5
H3
2,2
H4
15,9
L1
36
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Boîtier et gond en laiton, zinc injecté haute pression ou inox 1.4401.
Billes et ressort en inox.

Finition
Laiton et zinc injecté haute pression chromé.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Nota
Fermeture rapide pour multiples possibilités d'utilisation, comme le maintien fermé de portes, de volets, de trappes et d'éléments similaires. Le verrou à double bille se compose d'un corps et d‘une gâche qui s‘enclenche entre les deux billes. La gâche peut être insérée dans trois directions. La pression d'enclenchement est réglable.
Indication de dessin
1) Lamage DIN 74-A
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté