{"product":{"productId":"agid.35386","price":7.61,"name":"Demi-cylindre profilé pour levier pivotant forme B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Demi-cylindre profilé en laiton, zinc ou plastique.
Finition
Zinc nickelé.
Nota
Les demi-cylindres profilés peuvent être utilisés en association avec les leviers pivotants. Les demi-cylindres profilés sont montés dans les leviers pivotants et servent notamment à sécuriser les armoires électriques. Le cylindre de fermeture est un demi-cylindre qui ne peut être fermé que d’un seul côté (extérieur).
Forme A : Les demi-cylindres profilés de forme A sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est différent, ce qui signifie que chaque serrure ne peut être ouverte qu’avec les deux clés fournies.
Forme B : Les demi-cylindres profilés de forme B sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Forme C : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 3 mm.
Forme D : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 5 mm.
Forme E : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 6 mm.
Forme F : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 7 mm.
Forme G : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 8 mm.
Forme H : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 6 mm.
Forme I : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 10 mm.
Forme J : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 7 mm.
Forme K : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 8 mm.
Forme L : Demi-cylindre profilé à fente.
Forme M : Insert de moule.
Forme N : Insert de moule autobloquant.
Forme A : Les demi-cylindres profilés de forme A sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est différent, ce qui signifie que chaque serrure ne peut être ouverte qu’avec les deux clés fournies.
Forme B : Les demi-cylindres profilés de forme B sont livrés avec deux clés. Leur système de fermeture est identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Forme C : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 3 mm.
Forme D : Demi-cylindre profilé à actionnement par double panneton de 5 mm.
Forme E : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 6 mm.
Forme F : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 7 mm.
Forme G : Demi-cylindre profilé à actionnement par profil carré de 8 mm.
Forme H : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 6 mm.
Forme I : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 10 mm.
Forme J : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 7 mm.
Forme K : Demi-cylindre profilé à actionnement par clé à trois pans de 8 mm.
Forme L : Demi-cylindre profilé à fente.
Forme M : Insert de moule.
Forme N : Insert de moule autobloquant.
Accessoire
05600-01 Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé.
05600-02 Levier pivotant en plastique.
05600-02 Levier pivotant en plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.