FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Douilles en zinc.
Nota
Les douilles pour cames servent à relier des leviers pivotants et des cames. À l’aide de ces douilles et en association avec l’adaptateur pour cames pour verrou quart de tour 05601-10, l’adaptateur pour tiges rondes 05601-05 ou la serrure à tige pour tiges plates, on obtient un système de verrouillage à 1 ou 3 points qui permet de sécuriser par ex. des armoires électriques.

Forme A adaptée à l’adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10.
Forme B adaptée à la serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates 05601-22.
Accessoire
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-10 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté