{"product":{"productId":"agid.35173","price":1.27,"name":"Douilles pour cames en zinc forme B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Douilles en zinc.
Nota
Les douilles pour cames servent à relier des leviers pivotants et des cames. À l’aide de ces douilles et en association avec l’adaptateur pour cames pour verrou quart de tour 05601-10, l’adaptateur pour tiges rondes 05601-05 ou la serrure à tige pour tiges plates, on obtient un système de verrouillage à 1 ou 3 points qui permet de sécuriser par ex. des armoires électriques.
Forme A adaptée à l’adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10.
Forme B adaptée à la serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates 05601-22.
Forme A adaptée à l’adaptateur pour cames en plastique ou en zinc 05601-10.
Forme B adaptée à la serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates 05601-22.
Accessoire
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-10 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-10 Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.