Serrure à tige pour tiges plates polyamide 05601-22-0348
Unité de vente
8,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Serrure à tige
Modèle 1
pour tiges plates
Matériau
du corps de base
polyamide
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
B=Largeur
3
D=diamètre
5
H=Hauteur
24
L=Longueur
348
B1
28,5
B2
18
Course
S
24
D1
17
D2
4,4
H1
22
H2
14
L1
124
L2
224
L3
50
L4
8
L5
38
L6
54
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
Serrures à tige en zinc ou en plastique.
Nota
Les serrures à tige pour tiges plates sont montées en association avec des leviers pivotants pour par ex. fermer de manière sûre une armoire électrique. Elles permettent d’obtenir un verrouillage à 2 points ainsi qu’un verrouillage à 3 points.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant, d’une serrure à tige et d’une came, et est indiquée pour les cames adaptées.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant, d’une serrure à tige et d’une came, et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
-
Accessoire
05600-02, 05600-03, 05600-04 et 05600-05 Leviers pivotants en plastique.
05601-11 Douilles pour cames en zinc.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-11 Douilles pour cames en zinc.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.