{"product":{"productId":"agid.35209","price":3.55,"name":"Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Tiges rondes en acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.
Accessoire
05600-01 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 105/130 mm, avec cache
05600-06 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache
05600-02 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec ou sans demi-cylindre profilé.
05600-03 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache.
05600-04 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec demi-cylindre profilé.
05600-05 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec ou sans cache.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
05600-06 Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache
05600-02 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec cache, avec ou sans demi-cylindre profilé.
05600-03 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x55x50 mm, avec cache.
05600-04 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec demi-cylindre profilé.
05600-05 Levier pivotant en plastique, trou de montage carré, entraxe des trous de montage 50x50x50 mm, avec ou sans cache.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.