Verrou à déclic avec poignée PC/ABS noir 05596-40-215090
- Utilisation facile
- Pour vantaux d'épaisseur 0,6 à 1 mm
- Pour espaces restreints
- Montage simple et rapide sans outil
Unité de vente
3,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou à déclic
Modèle 1
avec poignée
Modèle 2
encliquetable
Forme
B
Type de forme
moyen
Matériau
du corps de base
PC/ABS
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
B=Largeur
9,5
H1=Plage de maintien
totale
2,65
H=Hauteur
15,5
L=Longueur
22,5
S=épaisseur du vantail
en mm
0,8
B1
7,8
Charge de service max.
en N
90
H2
2,1
H3
9,1
H4
8,2
L1
19,05
L2
6,3
L3
12,7
L4
6,4
Plage de température
en °C
-40 à 60
R
max. 0,1
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
Fermeture en PC/ABS.
Ressort en inox 1.4310.
Finition
Fermeture noire.
Ressort brillant.
Ressort brillant.
Nota
Les fermetures à déclic sont conçues pour un montage dans les portes, trappes et capots.
Disponibles en trois tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.
Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Disponibles en trois tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.
Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Consignes d´utilisation
En poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort.
Utilisation
- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Construction d'appareils
- Armoires industrielles
- Technique médicale
- Construction de machines
- Construction d'appareils
- Armoires industrielles
Montage
1. Réalisez avec précision la découpe selon le croquis.
2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant.
3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.
2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant.
3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.
Indication de dessin
1) Cadre
2) Vantail
3) Découpe de montage
4) Sens d'actionnement
5) Fermeture
6) Ressort
2) Vantail
3) Découpe de montage
4) Sens d'actionnement
5) Fermeture
6) Ressort
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.