Dispositif d‘ouverture de secours plastique noir 05599-93050
- Pour le verrouillage d'urgence de loquets verrouillage
- Adapté à tous les loquets de verrouillage
Sales unit
31,94 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Dispositif d‘ouverture de secours
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
BN=Pour rainure
8/10
Actionnement
bouton pression
H
max.
50
H
min.
30
P
30-50
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
Corps de base : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
Finition
Corps de base noir.
Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
Nota
Pour le verrouillage d'urgence de loquets verrouillables par l'arrière. Le montage est réalisé sans manipulation mécanique, à l'aide de deux vis à tête cylindrique (de préférence DIN 912 M6x12). Adapté à tous les loquets verrouillables.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.