FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Dispositif d‘ouverture de secours
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
BN=Pour rainure
8/10
Actionnement
bouton pression
H max.
80
H min.
60
P
60-80
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
Corps de base : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Bouton pression : plastique PA 6, renforcé de fibre de verre.
Verrou de déblocage : acier.
Finition
Corps de base noir.
Bouton pression rouge.
Verrou de déblocage zingué.
Nota
Pour le verrouillage d'urgence de loquets verrouillables par l'arrière. Le montage est réalisé sans manipulation mécanique, à l'aide de deux vis à tête cylindrique (de préférence DIN 912 M6x12). Adapté à tous les loquets verrouillables.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté