{"product":{"productId":"agid.3265","price":4.64,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage, trous de fixation cachés, forme A"},"currency":"EUR"}
- Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs
- Résistantes aux vibrations grâce au dépassement du point mort
- Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées
- Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
zingué, passivé en couche épaisse et traité Top Coat.
inox brut.
inox brut.
Nota
Les grenouillères avec étrier de serrage servent à tenir et à fermer les volets, les couvercles de réservoir, les habillages de machine et autres objets similaires. Elles sont résistantes aux vibrations en raison du dépassement du point d'alignement des axes.
La force de serrage est appliquée grâce au serrage de l'étrier de serrage.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Commander le modèle de contre-crochet souhaité séparément.
La force de serrage est appliquée grâce au serrage de l'étrier de serrage.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Commander le modèle de contre-crochet souhaité séparément.
Sur demande
Modèle avec œillet pour verrouillage avec cadenas.
Accessoire
Contre-crochet 05536.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.