FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Grenouillère
Finition 1
verrouillable
Finition 2
trou de fixation cache
Matière du corps de base
zinc
Surface corps
chromé mat
B=Largeur
26,5
H=Hauteur
18
L=Longueur
64,8
B1
19,7
D
3,2
D1
3,2
E
12
E1
12
E2
30
H1
6,5
H2
3,5
L1
15,5
L2
6
RoHS
true

Description

Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.
Nota
Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre de portes et de trappes. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.

Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.

Le modèle avec serrure à barillet est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est unique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

La capacité de charge maximale est de 1 200 N.

Contre-crochet fourni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté