{"product":{"productId":"agid.32555","price":58.37,"name":"Loquets de verrouillage forme B"},"currency":"EUR"}
- Pour une fermeture facile et sûre des portes et clapets
- Adaptées à tous les profilés aluminium
- Protection contre le démontage en position fermée
- Différents types de fixation
Description
Matière
Aluminium injecté.
Caches de recouvrement en plastique.
Caches de recouvrement en plastique.
Finition
thermolaqué noire.
Capuchons noirs.
Capuchons noirs.
Nota
Pour une fermeture plus facile et sûre des portes et clapets. Le montage se fait sur la face avant avec des vis CHC ou à tête bombée de taille M6, sans usinage mécanique. Protégé contre le démontage en position fermée.
Pour l’actionnement par clé, les loquets sont livrés avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, i.e. chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Pour l’actionnement par clé, les loquets sont livrés avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, i.e. chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Indication de dessin
Actionnement :
a) Clés identiques
a) Clés identiques
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.