Sauterelle pneumatique à pousser carrée fonte malléable 05340-03
- Les sauterelles pneumatiques servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Double effet sans amortisseur de fin de course
- Automatisables
- Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
Unité de vente
450,78 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle pneumatique à pousser
Modèle 1
carrée
Forme
A
Type de forme
console courte
Matériau
du corps de base
fonte malléable
Matériau
des composants
acier de traitement
A
12
B
72
Course
S
20
D
6,5
E
30
F1
kN
4
F2
kN
2,5
F3
kN
0,75
G
41
H
33
H1
72
H2
22
I
M8
K
28
L
41
L1
max.
35
L1
min.
21,5
N
73,5
R
G1/8
T
232
V
83
VL
0,8
W
16
X
40
vis de pression
correspondantes
M8x35
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
Corps de base : fonte malléable.
Leviers et bielle : acier de traitement.
Leviers et bielle : acier de traitement.
Finition
Console, levier et bielle: acier zingué et passivé.
Nota
La sauterelle pneumatique peut serrer en pression ou en traction. La construction lourde et robuste ainsi que le vérin pneumatique double effet Festo garantissent une longévité inégalée. Boulon de serrage et embout traité, zingué et passivé compris dans la livraison.
VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
Attention
Les forces F1 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F2 sont des forces de serrage.
Indication de dessin
Y = course du vérin
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.