FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle pneumatique
Modèle 1
modèle lourd
Matériau du corps de base
acier de traitement
L5=Total length
540
A
30
B
128
C
80
D
13
E
95
F
22
F1 kN
20
F2 kN
30
F3 kN
4
F4 kN
6
F5 kN
1,8
G
111
H
86
I
60
K
12,5
L
112,5
M
135
N
176
O
M16x1,5
P
13,2
R
G1/4
S
69,5
T
383
U
54
V
123
VL
4,3
W
20
X
63
Y
120
Z
40
total height
196
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Le vérin pneumatique double effet garantit une longévité inégalée. Les vis de fixation des axes sont collés à l’aide de colle LOCTITE. Le prémontage de la bielle magnétique permet d’adapter des détecteurs de fin de course.

VL = consommation d'air comprimé par cycle en dm³ à 6 bars.
Attention
Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F3 et F4 sont des forces de serrage.
Indication de dessin
Y = course du vérin
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté