FR
Sélectionnez votre langue

Pneumatic clamp

Produits / page
17 de 17 produits
  • Produits / page
    17 de 17 produits

    D'autres clients ont également acheté

    Sauterelles pneumatiques



    Dans l'ensemble, les sauterelles pneumatiques se caractérisent par leur actionnement à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives. norelem propose un large choix de sauterelles pneumatiques.

      



    Sauterelles pneumatiques, version standard



    Par rapport aux sauterelles manuelles, les sauterelles pneumatiques peuvent être actionnées simultanément et fermées suivant un ordre défini. De plus, une ou plusieurs sauterelles peuvent être contrôlées à partir de différents endroits. Ce contrôle s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine. Suivant le principe de la genouillère, la sauterelle pneumatique reste fermée même en cas de panne d'air. De plus, grâce à la grande démultiplication de force, la consommation d'air est faible. Les autres avantages du système à genouillère sont, d'une part, la grande ouverture obtenue par le pivotement du bras de serrage et, d'autre part, les forces et mouvements optimaux qui en résultent.

       



    Sauterelles pneumatiques à tige coulissante



    Les sauterelles pneumatiques à tige coulissante peuvent être utilisées aussi bien comme éléments de serrage par pression que comme éléments de serrage par traction. La construction robuste et le vérin pneumatique FESTO à double effet garantissent une longévité importante de la sauterelle.


    Les sauterelles pneumatiques à tige coulissante norelem sont disponibles en trois longueurs de course différentes.

       



    Sauterelles pneumatiques verticales



    Les sauterelles pneumatiques verticales norelem sont proposées avec vérin horizontal d'une part et avec vérin vertical d'autre part. Elles se caractérisent par des forces de maintien et de serrage plus élevées (modèle lourd). Ces deux sauterelles conviennent surtout pour le montage dans des machines spéciales et des installations de transfert. Les tourillons trempés et rectifiés qui sont logés dans les paliers en téflon assurent un processus de travail ne nécessitant aucun entretien. Les vis de fixation des axes sont traitées avec LOCTITE, de sorte que les raccords filetés sont protégés contre un desserrage involontaire dû aux vibrations et aux chocs. De plus, les freins-filet LOCTITE empêchent la perte de la précontrainte.

       



    Ensembles de bridage pivotants pneumatiques



    Si certaines pièces à usiner doivent être fixées sur des dispositifs, plaques ou établis, cela peut être réalisé à l'aide de l'ensemble de bridage pivotant. La fonction de pivotement est conçue pour que les points de serrage soient dégagés pour l'insertion et le retrait des pièces. Ceci garantit un déroulement optimal du travail. Le corps en forme de bloc offre des possibilités de montage diverses, de sorte que l'ensemble de bridage pivotant peut être positionné de manière optimale sur la pièce à serrer.



    En fonction du domaine d'application, les ensembles de bridage pivotants pneumatiques norelem sont disponibles avec pivotement à droite ou à gauche.

       



    Mini-sauterelles



    Comme leur nom l'indique, les mini-sauterelles se caractérisent par leur petite taille et leur légèreté. Elles sont principalement utilisées pour permettre une production économique. Parmi leurs domaines d'application, on trouve notamment les lignes de transfert, les machines-outils, les dispositifs ou encore les machines spéciales. Les mini-sauterelles permettent un positionnement précis du bras de serrage et sont aprfaitement autobloquantes, de sorte qu'en position de serrage, toute ouverture de la sauterelle par les forces d'usinage est empêchée. Ces sauterelles permettent d'obtenir des forces de serrage importantes même avec une pression et une consommation d'air faibles. Les mini-sauterelles ne nécessitent aucun entretien, car elles disposent d'une lubrification permanente ainsi que de coussinets spéciaux.



    norelem propose des modèles de mini-sauterelles « avec détecteur de fin de course électrique » et « sans détecteur de fin de course ».