{"product":{"productId":"agid.34177","price":71.16,"name":"SAUTERELLE TIGE COUL. STANDARD,FORME:B, F2=6675, ACIER ZINGUE,COMP:PLASTIQUE ROUGE"},"currency":"EUR"}
Sauterelle à tige coulissante
Standard
acier
zingué
Unité de vente
71,16 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle à tige coulissante
Forme
B
Modèle 1
Standard
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
plastique
COMP
rouge
Surface
du corps de base
zingué
L=Longueur
235,6
A
50,8
A1
73,2
Angle d’ouverture
de la poignée
183°
B
50,8
B1
71,4
B5
6,4
C1
44,4
Course
S
60
D
8,3
D1
18,9
Force de maintien
F2
N
6675
Force de serrage
F1
N
3000
Force manuelle
FH
N
140
H
174
L1
118,4
L2
50
M
M12x50
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.