EN
Choose your language
Designation
Toggle clamp
Version 2
heavy-duty version
Main material
steel
D2
8,2
F kN
7
H
84
H1
38,5
H2
20
L
23
L1
26,5
L2
29
L3
29
L4
1,5
R
10
R1
10
R2
13,5
S
10
S1
32
S2
41
S3
10
α
134°
β
205°
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Lubrifier fréquemment les axes. Eviter les projections de soudure dans les articulations lors de l’assemblage des composants (levier, bras). Il est possible de monter la sauterelle sans l’embase médiane, directement sur un support de votre fabrication. Pour cela, dévisser l’axe D2, retirer l’embase et remonter la sauterelle sur le support qui aura été percé à D2. Ne pas oublier de souder les flasques A sur le nouveau support.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté