FR
Sélectionnez votre langue

Description

Material
Steel.
Version
Black oxidised.
Note
The hinge pins should be frequently lubricated. When welding the parts it should be ensured that the function of the hinges is not effected.
The toggle clamp can also be welded directly onto a solid base or a baseplate. Remove the hinge pin D2 before welding and weld the base of the centre piece onto the base or baseplate.
After assembly the bracket “A” should be welded to the centre piece.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought