FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
mini
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
Surface du corps de base
zingué
L=Longueur
79
M=broche de pression
M4x20
A
15,9
A1
24,3
A3
11,1
Angle d’ouverture de la poignée
75°
Angle d’ouverture du bras de fixation
90°
B
9,4
B1
13,3
B2
8
B3
5
B5
3
C
9,2
C1
6,8
D
4,4
Force de maintien F1 N
250
Force de maintien F2 N
500
Force de serrage F3 N
150
Force de serrage F4 N
350
Force manuelle FH N
80
H
18,7
L1
20,5
L2
13,5
Poignée de type sauterelle
horizontal

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté