FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
mini
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression fixe
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface corps
zingué
L=Longueur
81,2
M=broche de pression
M4x20
A
15,9
A1
23,8
A3
11,1
Angle d'ouverture de la poignée
75°
Angle d'ouverture du bras de fixation
90°
B
15,9
B1
23,8
B5
1,5
C
9,7
C1
3
D
4,4
Force FH N
80
Force de retenue F1 N
500
Force de serrage F3 N
250
H
17,3
L1
18,3
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
horizontal

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté