FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à étrier
Forme
A
Finition 2
avec butée
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
Surface du corps de base
naturel
Surface des composants
résistantes à l'huile
F1=Force de traction N
1600
FH=Force manuelle (N)
100
L max.=Course d'approche
112,5
L min.=Course d'approche
82,5
L2=Course de serrage
30
A
26,2
A1
15,9
A2
6
A3
9,9
A4
19,8
A5
5,2
B
28,2
B1
19
B3
13
B5
2
D
4,4
D1
4
D2
4,4
H
31,3
L1
10,4
Type de poignée sauterelle
horizontal

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles à étrier conviennent particulièrement pour fermer et fixer rapidement des couvercles et des clapets. La course de réglage sur l'étrier peut être réglée individuellement pour chaque modèle.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté