FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
horizontal
Finition 2
embase verticale
Matière du corps de base
acier
M=broche de pression
M5x35
A max.
20
A min.
16
D1
6
F kN
0,8
H max.
87
H min.
42
H1
24
H2
12
H4
9
J
7
L
76
L1 max.
39
L1 min.
18
L3
35
L4
7,5
L5
9,5
L6
44
Poignée plastique
05200-200
S
14
S1
2
S2
4

Description

Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté