FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
horizontal
Finition 2
embase verticale
Matière du corps de base
acier
M=broche de pression
M10x70
A max.
44
A min.
40
D1
9
F kN
3,5
H max.
205
H min.
96
H1
65
H2
20
H4
16,5
J
9
L
172,5
L1 max.
90
L1 min.
40
L3
65
L4
10,5
L5
20
L6
100
Poignée plastique
05200-215
S
23
S1
3,5
S2
7
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté