{"product":{"productId":"agid.3199","price":39.31,"name":"SAUTERELLE HORIZONTAL ACIER, EMBASEVERTICALE, M=M12X80"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
horizontal
acier
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
39,31 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
horizontal
Finition 2
embase verticale
Matière du corps de base
acier
M=broche de pression
M12x80
A
max.
44
A
min.
40
D1
9
F
kN
4,6
H
max.
260
H
min.
112
H1
73
H2
24
H4
19
J
12
L
215
L1
max.
113
L1
min.
54
L3
80
L4
18
L5
25,5
L6
130
Poignée plastique
05200-220
S
26
S1
4
S2
8
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.