{"product":{"productId":"agid.26812","price":32.39,"name":"SAUTERELLE STANDARD, EMBASEHORIZONTALE, F2=2000, L=143,5, FORME:B,ACIER INOX., COMP:PLASTIQUE ROUGE,BROCHE DE PRESSION RÉGLAB M=M06X40"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
standard
acier inoxydable
naturel
Unité de vente
32,39 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Forme
B
Finition 1
standard
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface
corps
naturel
F2=Force de retenue N
2000
L=Longueur
143,5
M=broche de pression
M6x40
A
27
A1
37
A3
25,4
Angle d'ouverture
de la poignée
73°
Angle d'ouverture
du bras de fixation
85°
B
22
B1
36
B2
11,4
B3
7,4
B5
2
C
25,1
C1
12,7
D
5,5
Force
FH
N
100
Force de retenue
F1
N
1000
Force de serrage
F3
N
600
Force de serrage
F4
N
1200
H
37,8
L1
56,9
L2
35,7
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
horizontal
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05765-01-022000, 05765-01-033200 et 05765-01-045000, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.