{"product":{"productId":"agid.26812","price":24.92,"name":"SAUTERELLE STANDARD, EMBASEHORIZONTALE, F2=3200, L=173, FORME:C,ACIER, COMP:PLASTIQUE ROUGE, BROCHE DEPRESSION RÉGLAB M=M08X63"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
standard
acier
zingué
Unité de vente
24,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Forme
C
Finition 1
standard
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface
corps
zingué
F2=Force de retenue N
3200
L=Longueur
173
M=broche de pression
M8x63
A
25,4
A1
38
A3
20,8
Angle d'ouverture
de la poignée
65°
Angle d'ouverture
du bras de fixation
90°
B
22,2
B1
35
B2
14,7
B3
8,7
B5
3
C
34,9
C1
12,7
D
6,7
Force
FH
N
150
Force de retenue
F1
N
2000
Force de serrage
F3
N
800
Force de serrage
F4
N
1600
H
47,6
L1
71,6
L2
39,1
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
horizontal
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05765-01-022000, 05765-01-033200 et 05765-01-045000, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.