{"product":{"productId":"agid.26812","price":32.52,"name":"SAUTERELLE STANDARD, EMBASEHORIZONTALE, F2=5000, L=295,6, FORME:D,ACIER, COMP:PLASTIQUE ROUGE, BROCHE DEPRESSION RÉGLAB M=M10X85"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
standard
acier
zingué
Unité de vente
32,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Forme
D
Finition 1
standard
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface
corps
zingué
F2=Force de retenue N
5000
L=Longueur
295,6
M=broche de pression
M10x85
A
41,3
A1
57,1
Angle d'ouverture
de la poignée
68°
Angle d'ouverture
du bras de fixation
90°
B
41,3
B1
57,2
B2
19
B3
11
B5
4
C
44,4
C1
19
D
8,3
Force
FH
N
250
Force de retenue
F1
N
2200
Force de serrage
F3
N
1100
Force de serrage
F4
N
3000
H
63,4
L1
108,3
L2
63,6
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
horizontal
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05765-01-022000, 05765-01-033200 et 05765-01-045000, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.