FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
standard
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface corps
zingué
F2=Force de retenue N
6000
L=Longueur
308
A
41,2
A1
66
Angle d'ouverture de la poignée
80°
Angle d'ouverture du bras de fixation
94°
B
41,3
B1
67
B2
23,2
B3
13,2
B5
5
C
59
C1
26
D
8,7
Force FH N
250
Force de retenue F1 N
3000
Force de serrage F3 N
1200
Force de serrage F4 N
3200
Gabarit de perçage
2
H
110,4
L1
128
L2
87,2
M
M12x100
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
horizontal

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05775-03-02500 et 05775-03-12500, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885
05885-01
05886
05587
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté