{"product":{"productId":"agid.16155","price":51.56,"name":"SAUTERELLE HORIZONTAL STANDARD, EMBASEVERTICALE F1=2400, BROCHE DE PRESSIONRÉGLAB M12X70, ACIER NITROCARBURE ETOXYDE, COMP:POLYAMIDE VERT"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
standard
acier
nitrocarburé et oxydé
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U
- Forme compacte – idéale pour les espaces réduits
- Poignée ergonomique et facile à utiliser
Unité de vente
€51.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
standard
Finition 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
polyamide
Couleur des composants
vert
Surface
corps
nitrocarburé et oxydé
M=broche de pression
M12x70
A
44
A1
65
A2
11
A3
40
A4
1
Angle d'ouverture
de la poignée
68°
Angle d'ouverture
du bras de fixation
88°
B
16,2
B1
9,2
B2
28
B3
21
B6
47
C
75,9
C2
13,5
D
8,5
Force
FH
N
280
Force de retenue
F1
N
2400
Force de retenue
F2
N
5500
Force de serrage
F3
N
1000
Force de serrage
F4
N
2800
Gabarit de perçage
4
H
128,4
H1
125,2
L
314,7
L1
122
Type de poignée sauterelle
horizontal
Description
Matière
Acier. Poignée en polyamide.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale.
Accessoire
05280 Embouts
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.